Zestaw łącznika uniwersalnego
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
pneumatyczny łącznik uniwersalny 8, GD-Zn
śruba z łbem cylindrycznym DIN 912-M6x30, St, ocynk.
wpust przesuwny 8 St M6, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.364.45 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | ocynk. |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 34 g |
JOP | 1 zestaw |
Momenty dokręcania, ocynk. | Mocynk. = 14 Nm |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Série: 5 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 5 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 10 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 12 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 5 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
Série: 5 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
Série: 10 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
Série: 5 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | |
Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | |
Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | |
Série: 8 | deuxième ligne: 5 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 5 | deuxième ligne: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 11.0
23360290
Kod taryfy celnej
79070000
Zestaw łącznika uniwersalnego
Na zapytanie