item
Profil 8 160x160

Profil 8 160x160


Zobacz wszystkie 4 warianty
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.411.08
typoszereg Typoszereg 8
właściwość kolor naturalny
ESD Odporność na ESD = Nie
powierzchnia A = 74,2 cm2
moment skrętności dla powierzchni It = 1876,66 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi x Ix = 2355 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi y Iy = 2355 cm4
waga długości specjalnych [kg/m] m = 20,04 kg/m
JOP przycięcie max. 6000 mm
materiał Al, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka F = 5000 N
moment oporu wg osi x Wx = 294,4 cm3
moment oporu wg osi y Wy = 294,4 cm3

Opis

In view of the high stresses to which profiles may be subjected, it is always advisable to connect them using Angle Brackets 8 160x160 St.
This profile has a different internal contour to the other construction profiles, which means that standard Fastener Sets 8 cannot be used for connection.
Universal-Fastening Sets 8 St or Automatic-Fastening Sets 8 are recommended for connecting profiles subject to limited stresses.
Ergänzend zu den Schraubkanälen mit dem Durchmesser 6,8mm besitzen die großen item Konstruktionsprofile Kernbohrungen mit einem Durchmesser von 10mm. Diese sind beispielsweise mit einem geschnittenen Gewinde M12 zur Befestigung der tragfähigen Bodenplatte 8 320x320 St (0.0.476.70 ) geeignet.
Wenig belastete Anbauteile können an den Schraubkanälen mit Schrauben M8 befestigt werden.

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  economy
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  economy

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
20 6000

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042100