Rama stołu E 1800

Rama stołu E 1800

0.0.633.76

Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
skonfiguruj teraz

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.633.76
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 48,1 kg
JOP1 zestaw

Opis

Stół roboczy item E - specjalne rozwiązanie dla stanowisk pracy w halach produkcyjnych, warsztatach i punktach obsługi klienta. Elektryczna regulacja wysokości stołu umożliwia pracownikowi przyjęcie optymalnej pozycji. Funkcja „memory” ułatwia regulację stołu. Konstrukcja stołu oferuje dużo miejsca na nogi.
Stół roboczy E dostępny jest w różnych rozmiarach, standardowych i indywidualnych. Blat może być wykonany w czterech rodzajach wykończenia: powłoka z tworzywa sztucznego, laminat HPL, laminat HPL w wersji ESD oraz drewno buk-multiplex.
Nasza bogata oferta wyposażenia obejmuje wiele przydatnych akcesoriów, które dostosowane są do stołów roboczych E: Rozwiązania służące do dostarczania mediów, systemy oświetleniowe do stanowisk pracy, różnego rodzaju akcesoria ESD oraz system uchwytów na komputer i narzędzia.
Włącznik stołowy z cyfrowym wskaźnikiem wysokości umożliwia ustawienie precyzyjnej wysokości roboczej. Funkcja „memory” pozwala zapisać trzy pozycje, które można ustawiać automatycznie za naciśnięciem przycisku.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76109090