Listwa zasilająca
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
obudowa, Al, anodowana, w kolorze naturalnym
5 gniazd wtykowych z zestykiem ochronnym
wyłącznik, podświetlony, dwubiegunowy
przewód doprowadzający 1,5 mm2, l = 2 m
Elementy mocujące
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.627.43 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 670 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Câble de connexion: ✓ | |
Câble de connexion: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
Kod taryfy celnej
85365080
Listwa zasilająca
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe