Profil maskujący wałka synchronicznego
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.707.72 |
---|---|
typoszereg | FT |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 585 g |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 195 g/m |
JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
materiał | PA |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39169010
Profil maskujący wałka synchronicznego
Na zapytanie