Dane techniczne
Zakres dostawy
Obudowa sprzęgła 8 D80, Al
Płyta adaptera 8 D55/D80, Al
Połowa sprzęgła D80/D12, Al - możliwość wykonania otworów o średnicy do maks. ⌀45mm
Połowa sprzęgła z piastą rozpierającą D80/D34, St i Al
Wieniec zębaty sprzęgła D80, PU, kolor czerwony
Pierścień centrujący D95-D65, St
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x20, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x100, St, ocynk.
Zaślepka D15, PA, kolor szary
Moment dokręcania śruby rozpierającej piastę 49 Nm
Moment dokręcania śruby mocującej piastę 23 Nm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.668.04 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 3,8 kg |
Maksymalny dopuszczalny moment sprzęgła – po stronie napędu | Mmax = 92 Nm |
Sprawność | . = 1 |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
20/37 Warianty pasują do "{{formattedLockedParameters}}" | ||||||
Serie: 8 | Compatibilidad: GSF | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: GSF | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
Serie: 5 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D12 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
Serie: 5 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D12 | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D15 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D80 | ||
Serie: 5 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
Serie: 6 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: KRF | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D50 | ||
Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 40 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | ||
Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 60 | Sentido de fuerza descensional: Paralelo | Acoplamiento: - | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: Cremallera | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: Cremallera | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 80 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: Cremallera | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84879090