Zestaw napędowy
Dane techniczne
Zakres dostawy
Obudowa sprzęgła GSF 8, Al
Płyta adaptera GSF 8, do przekładni AP/WP 40, Al
Połowa sprzęgła D30/D10, do przekładni AP/WP 40, Al
Połowa sprzęgła z piastą rozpierającą D30/D12, St i Al
Wieniec zębaty sprzęgła D30, PU, kolor niebieski
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M3x10, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 7984-M4x45, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M4x12, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M5x14, St, ocynk
Zaślepka D30F, PA, kolor szary
Moment dokręcania śruby rozpierającej piastę 2,8 Nm
Moment dokręcania śruby mocującej piastę 2 Nm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.673.30 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 411 g |
Maksymalny dopuszczalny moment sprzęgła – po stronie napędu | Mmax = 3 Nm |
Sprawność | . = 1 |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Sprzęgło z piastą rozpierającą dostarczane jest w stanie gotowym do montażu wraz z obudową i może być zamontowane bezpośrednio na prowadnicy liniowej. Od strony napędu przygotowane jest do przyłączenia osiowej przekładni planetarnej (AP) lub kątowej przekładni planetarnej (WP).
Warianty
Sortuj wg
Line: 8 | Compatibility: GSF | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 8 | Compatibility: GSF | Drive type: Gearbox AP/WP 40 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 8 | Compatibility: GSF | Drive type: Motor NEMA 24 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 5 | Compatibility: expanding hub coupling D12 | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 5 | Compatibility: expanding hub coupling D12 | Drive type: Gearbox AP/WP 40 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 5 | Compatibility: expanding hub coupling D12 | Drive type: Motor NEMA 24 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D15 | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D15 | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D80 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Drive type: Gearbox AP/WP 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Drive type: Gearbox AP/WP 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D80 | |
Line: 5 | Compatibility: KLE | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 5 | Compatibility: KLE | Drive type: Gearbox AP/WP 40 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 5 | Compatibility: KLE | Drive type: Motor NEMA 24 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 6 | Compatibility: KLE | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
Line: 6 | Compatibility: KLE | Drive type: Gearbox AP/WP 40 | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
Line: 6 | Compatibility: KLE | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
Line: 8 | Compatibility: KLE | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: KLE | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: KLE | Drive type: Gearbox AP/WP 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: KRF | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D50 | |
Line: 8 | Compatibility: KRF | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D50 | |
Line: 8 | Compatibility: KRF | Drive type: Gearbox AP/WP 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D50 | |
Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor NEMA 24 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor SE 40 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor SE 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 8 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
Line: 8 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor SE 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
Line: 8 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor SE 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor SE 60 | Drive output direction: Parallel | Coupling: - | |
Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Universal | Drive output direction: Parallel | Coupling: - | |
Line: 8 | Compatibility: Rack | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: Rack | Drive type: Gearbox AP/WP 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: Rack | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84879090