Zestaw napędowy


Wybrany wariant
Zestaw napędowy KRF 8 ZR AP/WP 80 (0.0.673.32)
Zestaw napędowy KRF 8 ZR AP/WP 80
0.0.673.32
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Obudowa sprzęgła KRF 8 ZR, Al
1 Płyta adaptera 8 80x80, do przekładni AP/WP 80, Al
1 Sprzęgło kompensacyjne D50/D20, St, nierdzewne, do przekładni AP/WP 80
1 Pierścień centrujący D32/D48, St
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M5x20, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x12, St, ocynk
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x16, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x50, St, ocynk.
2 zaślepki D15, PA, kolor szary
1 Moment dokręcania śruby mocującej piastę 14,5 Nm

Właściwości

Numer artykułu0.0.673.32
Odporność na ESDNie
wagam = 1,259 kg
Maksymalny dopuszczalny moment sprzęgła – po stronie napęduMmax = 23 Nm
Sprawność. = 1
JOP1 zestaw

Opis

Zestawy napędowe są dostosowane do jednostek liniowych KRF.
Sprzęgło dostarczane jest w stanie gotowym do montażu wraz z obudową i może być zamontowane bezpośrednio na jednostce liniowej. Od strony napędu przygotowane jest do przyłączenia osiowej przekładni planetarnej (AP) lub kątowej przekładni planetarnej (WP).
Dostępne są różnorodne zestawy napędowe, w zależności od wielkości konstrukcyjnej napędu.

Warianty

Sortuj wg

Line:  8Compatibility:  GSFDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  8Compatibility:  GSFDrive type:  Gearbox AP/WP 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  8Compatibility:  GSFDrive type:  Motor NEMA 24Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  expanding hub coupling D12Drive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  expanding hub coupling D12Drive type:  Gearbox AP/WP 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  expanding hub coupling D12Drive type:  Motor NEMA 24Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D15Drive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D15Drive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D80
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D80
Line:  5Compatibility:  KLEDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  KLEDrive type:  Motor NEMA 24Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  6Compatibility:  KLEDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  6Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  6Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  KLEDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  KRFDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D50
Line:  8Compatibility:  KRFDrive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D50
Line:  8Compatibility:  KRFDrive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D50
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor NEMA 24Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  8Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 60Drive output direction:  ParallelCoupling:  -
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  UniversalDrive output direction:  ParallelCoupling:  -
Line:  8Compatibility:  RackDrive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  RackDrive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  RackDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D55

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84879090