Zestaw napędowy
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Obudowa sprzęgła 8 D40, Al
Płyta adaptera 8 D40, do przekładni AP/WP 60, Al
Połowa sprzęgła D40/D14, do przekładni AP/WP 60, Al
Połowa sprzęgła z piastą rozpierającą D40/D15, St i Al
Wieniec zębaty sprzęgła D40, PU, kolor zielony
Pierścień centrujący D50-D22, St
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M4x16, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M5x12, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x16, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x45, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x60, St, ocynk.
Zaślepka D30F, PA, kolor szary
Moment dokręcania śruby rozpierającej piastę 9,6 Nm
Moment dokręcania śruby mocującej piastę 9,6 Nm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.672.73 |
---|---|
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 1,043 kg |
Maksymalny dopuszczalny moment sprzęgła – po stronie napędu | Mmax = 20 Nm |
Sprawność | . = 1 |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Seria: 8 | Kompatybilność: GSF | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: GSF | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 40 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: GSF | Rodzaj napędu: Silnik NEMA 24 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D12 | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D12 | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 40 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D12 | Rodzaj napędu: Silnik NEMA 24 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D15 | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D15 | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D80 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 80 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 80 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D80 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 40 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Silnik NEMA 24 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 40 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 80 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KRF | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D50 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KRF | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D50 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KRF | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 80 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D50 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Silnik NEMA 24 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Silnik SE 40 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Silnik SE 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Silnik SE 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Silnik SE 80 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Silnik SE 60 | Kierunek odbioru napędu: Równolegle | Sprzęgło: - | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Równolegle | Sprzęgło: - | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Listwa zębata | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Listwa zębata | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 80 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Listwa zębata | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84879090
Zestaw napędowy
Na zapytanie