Zestaw napędowy
Dane techniczne
Zakres dostawy
Obudowa sprzęgła KLE 6 60x60, Al
Płyta adaptera KLE 6 60x60, do przekładni AP/WP 60, Al
Połowa sprzęgła D40 KLE 6 60x60, Al
Połowa sprzęgła D40/D14, do przekładni AP/WP 60, Al
Wieniec zębaty sprzęgła D40, PU, kolor zielony
Pierścień centrujący D40 KLE 6 60x60, St
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M4x18, St, ocynk.
8 śrub z łbem walcowym DIN 912-M5x14, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M5x65, St, ocynk.
Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk.
Zaślepka D30F, PA, kolor szary
Moment dokręcania połowy sprzęgła D40 KLE 6 60x60 Al 14 Nm
Moment dokręcania śruby mocującej piastę 9,6 Nm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.673.28 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 812 g |
Maksymalny dopuszczalny moment sprzęgła – po stronie napędu | Mmax = 12 Nm |
Sprawność | . = 1 |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Serie: 8 | Compatibilità: GSF | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 8 | Compatibilità: GSF | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 40 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 8 | Compatibilità: GSF | Tipo di azionamento: Motore NEMA 24 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 5 | Compatibilità: Mozzo espandibile D12 | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 5 | Compatibilità: Mozzo espandibile D12 | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 40 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 5 | Compatibilità: Mozzo espandibile D12 | Tipo di azionamento: Motore NEMA 24 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D15 | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D15 | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D80 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 80 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 80 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D80 | |
Serie: 5 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 5 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 40 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 5 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Motore NEMA 24 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 6 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 6 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 40 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 6 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 80 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KRF | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D50 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KRF | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D50 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KRF | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 80 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D50 | |
Serie: 6 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 6 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Motore NEMA 24 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 6 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Motore SE 40 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 6 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Motore SE 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Motore SE 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Motore SE 80 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 6 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Motore SE 60 | Direzione uscita: Parallelo | Giunto: - | |
Serie: 6 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Parallelo | Giunto: - | |
Serie: 8 | Compatibilità: Cremagliera | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Cremagliera | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 80 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Cremagliera | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84879090