item
Przekładnia

Przekładnia


Zobacz wszystkie 20 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.666.13
właściwość białe aluminium zbliżone do RAL 9006
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [g] m = 971 g
waga [kg] m = 0,971 kg
Maks. liczba obrotów napędu mechanicznego [1/min] . = 13000 1/min
Sztywność rotacyjna [Nm/arcmin] cg = 2,1 Nm/arcmin
Stopień ochrony IP 54
Znamionowy moment obrotowy napędu [Nm] T2N = 25 Nm
Maks. prędkość obrotowa napędu Mmax = 216,667 1/s
Przełożenie przekładni i = 7
Sprawność . = 0,97
żywotność Lh = 30000 h
JOP 1 sztuka

Opis

Das Getriebe AP 60 verbindet einen Motor axial mit einem Antriebssatz. Sein kompaktes, wartungsfreies Planetengetriebe ist in drei festen Übersetzungsverhältnissen verfügbar: 1:3, 1:5 und 1:7.
Das Getriebe arbeitet geräuscharm und besitzt eine lange Lebensdauer. Es ist wartungsfrei und muss nicht zusätzlich geschmiert werden. Das Getriebe AP 60 bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Antriebsdrehzahl und Drehmoment.
Hinweis: Das item Automationssystem ermöglich den modularer Aufbau durch einbaufertige Komponenten. Achten Sie auf identische Anschlussgrößen bei Motor, Getriebe und Antriebssatz.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Direction de sortie:  linéaire Dimension:  40 x 40 mm Traduction:  i = 3
Direction de sortie:  linéaire Dimension:  40 x 40 mm Traduction:  i = 5
Direction de sortie:  linéaire Dimension:  40 x 40 mm Traduction:  i = 7
Direction de sortie:  coudée Dimension:  40 x 40 mm Traduction:  i = 3
Direction de sortie:  coudée Dimension:  40 x 40 mm Traduction:  i = 5
Direction de sortie:  coudée Dimension:  40 x 40 mm Traduction:  i = 7
Direction de sortie:  linéaire Dimension:  60 x 60 mm Traduction:  i = 3
Direction de sortie:  linéaire Dimension:  60 x 60 mm Traduction:  i = 5
Direction de sortie:  linéaire Dimension:  60 x 60 mm Traduction:  i = 7
Direction de sortie:  linéaire Dimension:  60 x 60 mm Traduction:  i = 16
Direction de sortie:  coudée Dimension:  60 x 60 mm Traduction:  i = 3
Direction de sortie:  coudée Dimension:  60 x 60 mm Traduction:  i = 5
Direction de sortie:  coudée Dimension:  60 x 60 mm Traduction:  i = 7
Direction de sortie:  coudée Dimension:  60 x 60 mm Traduction:  i = 16
Direction de sortie:  linéaire Dimension:  80 x 80 mm Traduction:  i = 3
Direction de sortie:  linéaire Dimension:  80 x 80 mm Traduction:  i = 5
Direction de sortie:  linéaire Dimension:  80 x 80 mm Traduction:  i = 7
Direction de sortie:  coudée Dimension:  80 x 80 mm Traduction:  i = 3
Direction de sortie:  coudée Dimension:  80 x 80 mm Traduction:  i = 5
Direction de sortie:  coudée Dimension:  80 x 80 mm Traduction:  i = 7

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Kod taryfy celnej
84834029