Zestaw łącznika narożnego
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
łącznik 6 30x30, GD-Zn, czarny
zaślepka łącznika 6 30x30x30
3 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x16, St, ocynkowane
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.642.15 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 59 g |
JOP | 1 zestaw |
Warianty
Sortuj wg
Line: 5 | Colour: Black | Shape: Rounded | |
Line: 5 | Colour: Aluminium, natural | Shape: Rounded | |
Line: 5 | Colour: Black | Shape: Square | |
Line: 5 | Colour: Aluminium, natural | Shape: Square | |
Line: 6 | Colour: Black | Shape: Rounded | |
Line: 6 | Colour: Grey | Shape: Rounded | |
Line: 6 | Colour: Black | Shape: Square | |
Line: 6 | Colour: Grey | Shape: Square | |
Line: 6 | Colour: Black | Shape: Triangular | |
Line: 6 | Colour: Grey | Shape: Triangular | |
Line: 8 | Colour: Black | Shape: Rounded | |
Line: 8 | Colour: Grey | Shape: Rounded | |
Line: 8 | Colour: Black | Shape: Square | |
Line: 8 | Colour: Grey | Shape: Square | |
Line: 8 | Colour: Black | Shape: Triangular | |
Line: 8 | Colour: Grey | Shape: Triangular | |
Line: 8 | Colour: Black | Shape: Triangular |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Kod taryfy celnej
79070000
Zestaw łącznika narożnego
Na zapytanie