Blaty stołu
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.633.32 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 27,4 kg |
JOP | 1 sztuka |
materiał | Buk, multiplex |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Personalizzata | Lunghezza del piano da scrivania: Personalizzata | Lunghezza: 300 ... 2770 | |
Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Personalizzata | Lunghezza del piano da scrivania: Personalizzata | Lunghezza: 300 ... 2770 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Personalizzata | Lunghezza del piano da scrivania: Personalizzata | Lunghezza: 300 ... 2770 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
Materiale: Faggio Multiplex | Colore: Compensato multistrato | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
Materiale: Faggio Multiplex | Colore: Compensato multistrato | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
Materiale: Faggio Multiplex | Colore: Compensato multistrato | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
Materiale: Faggio Multiplex | Colore: Compensato multistrato | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
Materiale: Faggio Multiplex | Colore: Compensato multistrato | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
Materiale: Faggio Multiplex | Colore: Compensato multistrato | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
44101130
Blaty stołu
Na zapytanie