Dane techniczne
Zakres dostawy
średnica pręta: 6/8 mm
szerokość oczek: 25x200 mm
wysokość: 1830 mm
szerokość: 2008 mm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.476.46 |
---|---|
właściwość | ocynk. |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 42,3 kg |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 150 ... 2970 | |
Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | |
Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 150 ... 2970 | |
Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | |
Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 150 ... 2970 | |
Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | |
Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 150 ... 2970 | |
Materiał: Stal (nikl.) | Kolor: ocynk. | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | |
Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 150 ... 2970 | |
Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | |
Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Zabezpieczenie ESD: X | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 100 ... 2470 | |
Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Zabezpieczenie ESD: X | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | |
Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Zabezpieczenie ESD: X | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2500 | |
Materiał: Stal | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: X | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 100 ... 1970 | |
Materiał: Stal | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: X | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | |
Materiał: Stal | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: X | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 0 ... 999999 | |
Materiał: Stal | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: X | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 0 ... 999999 | |
Materiał: Stal | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: X | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 0 ... 999999 | |
Materiał: Stal | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: X | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 0 ... 999999 | |
Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Zabezpieczenie ESD: X | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 0 ... 999999 | |
Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Zabezpieczenie ESD: X | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 0 ... 999999 | |
Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Zabezpieczenie ESD: X | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 0 ... 999999 | |
Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Zabezpieczenie ESD: X | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 0 ... 999999 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 7.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
Kod taryfy celnej
73143100