D30 rygiel
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Jednostka zwalniająca D30, rygiel 70/45, St, ocynk.
2 tuleje, St, ocynk.
2 blachy dystansowe, St, ocynk.
2 adaptery 6 30x30/D30, GD-Al, k. natur.
2 podkładki DIN 440-M6, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym, DIN 912-M6x22, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne 6 St M6, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.658.84 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 282 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Design: Standard | Shape: L shape | Including fixings: ✓ | |
Design: Heavy duty | Shape: L shape | Including fixings: X | |
Design: Standard | Shape: L shape | Including fixings: X | |
Design: Standard | Shape: I shape | Including fixings: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098
D30 rygiel
Na zapytanie