Blaty stołu
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.633.33 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 27,4 kg |
JOP | 1 sztuka |
materiał | Buk, multiplex |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Individuell | Tischplattenlänge: Individuell | Länge: 300 ... 2770 | |
Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Individuell | Tischplattenlänge: Individuell | Länge: 300 ... 2770 | |
Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Individuell | Tischplattenlänge: Individuell | Länge: 300 ... 2770 | |
Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
Material: HPL-beschichtet | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
Material: Buche Multiplex | Farbe: Multiplex | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
Material: Buche Multiplex | Farbe: Multiplex | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
Material: Buche Multiplex | Farbe: Multiplex | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
Material: Buche Multiplex | Farbe: Multiplex | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
Material: Buche Multiplex | Farbe: Multiplex | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
Material: Buche Multiplex | Farbe: Multiplex | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
44079200
Blaty stołu
Na zapytanie